Automatisierungslösung mit ZiMo und REP2000
Systemlösungen | Mobilität | Mobile Robotik

2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie REP2000

- Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
- Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
- Ansteuerung über IO-Link

- Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
- Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
- Ansteuerung über IO-Link
Unser ZiMo – ausgestattet mit dem FANUC Europe CRX Cobot – kombiniert modernste Robotik mit praktischer Flexibilität und bringt Ihre Automatisierung auf die nächste Stufe. Ob in der Montage, bei Pick-and-Place-Anwendungen oder beim Beladen von Maschinen – unsere Roboterzelle ZiMo überzeugt durch mobile Flexibilität, schnelle Inbetriebnahme und hohe Benutzerfreundlichkeit – branchenunabhängig. Dabei vereint unser 2-Backen-Parallel-Drehgreifer der Serie REP2000 Greifen und Drehen in einem einzigen kompakten Modul und setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Platzersparnis. Das endlos drehbare System überzeugt mit 5 Millionen wartungsfreien Zyklen, ermöglicht die optimale Nutzung des verfügbaren Bauraums und bietet maximale Funktionalität in einer robusten Ausführung.
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- Mechanische Selbsthemmung